Tescom-P-BE

Regulador de pressão de dois estágios TESCOM™ série BE

Product Description

O regulador série BE funciona sozinho como uma fonte piloto ou pode ser usado para converter a maioria dos reguladores de baixa pressão em um redutor de pressão de dois estágios. Ideal para uso em regulador de corte bruto, pode ser combinado com um regulador de um estágio para criar um regulador de dois estágios, ligado em tê para uma fonte piloto e sem ventilação.

Classificação de pressão
Pressão máxima de entrada: 6.000 psig/414 bar
Pressão máxima de saída: Consulte o seletor do número de peça
Material do corpo
Latão, alumínio niquelado, aço inoxidável 316
Material do pistão
Latão (corpos em latão e alumínio apenas)
Aço inoxidável 316 (corpos em aço inoxidável 316 apenas)
Material da sede
PTFE, CTFE, Poliimida
O-rings
Buna-N, Viton®, etileno propileno (E.P.), uretano
Material do filtro
Bronze, aço inoxidável
Temperatura de operação
Consulte o seletor do número de peça
Tamanho e tipo da porta
NPTF fêmea de 1/8, NPTF fêmea de 1/4, NPTF macho de 1/8, NPTF macho de 1/4, SAE fêmea de 1/8, SAE fêmea de 1/4, SAE macho de 1/8, SAE macho de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,02
Peso
0,5 lb/0,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Material: alumínio niquelado, latão e aço inoxidável 316
  • Corte positivo para integridade em vazamentos
  • Característica de entrada reversa decadente para aplicações com equipamentos sensíveis
  • Pré-ajustado em fábrica para um conjunto de condições operacionais padrão
  • Aplicações de baixa vazão: Cv = 0,02
  • 6.000 psig/414 bar na entrada, 0-450 psig/0-31 bar na saída
  • Várias configurações de porta para medidores e válvulas de alívio

Documentação e desenhos