Tescom-P-CP32

Regulador de gás piloto TESCOM™ Série CP32

Product Description

O regulador acionado por cúpula, de alta pressão, alta vazão, operado por piloto independente Série CP3200 é projetado para vazões de gás até 1.200 SCFM/34.000 SLPM. Ideal para uso em gases de ressonador e assistência com laser. Adequado para purgamento de tanque.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 3.000 psig/207 bar
Faixa de pressão máxima de saída: 0-500 psig/0-34,5 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316, latão
Sede e selo
CTFE, Teflon®
O-rings
Buna-N, Viton®
Retentor, sede
Nitronic 60 ou latão
Mola e diafragma
Aço inoxidável 316
Demais peças
Aço inoxidável 316, latão
Temperatura de operação
-15 °F a 140 °F/-26 °C a 60 °C
*Para temperaturas ampliadas de -40 ° a 400 °F/-40 °C a 177 °C, consulte a TESCOM
Tamanho e tipo da porta
1/2 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 1,0
Tipo de carga
Cúpula
Peso
1,6 kg/3,5 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Alta vazão ou baixas pressões de saída
  • O design da válvula balanceada minimiza o efeito da pressão de fornecimento
  • A operação por piloto proporciona ajustes rápidos de pressão de baixo torque
  • O grande sensor de pistão oferece excelente sensibilidade
  • Pode ser montado em qualquer posição
  • Inclinação de baixa pressão

Documentação e desenhos