Manifold de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo DPM TESCOM™
Manifold de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo DPM TESCOM™
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Manifold de 5 válvulas montado em rack ou em painel para ASME B31.1 ou B31.3, que atende ao MSS SP-105 para pressões até 6.000 psig (414 barg), classe 2500
O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
Duas válvulas de bloco, uma válvula equalizadora e duas válvulas de vent/teste em uma unidade compacta.
A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de tubulação.
A haste com ponta esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo fechamento hermético repetitivo e longa vida útil.
Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
Haste de contra-sede evita ruptura ou remoção acidental.
Ligações de vent NPT de ¼ pol. roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vem tampado como padrão.
O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.