Tescom-P-DV

Regulador de diafragma TESCOM™ DV

Product Description

A Série DV é um regulador de diafragma compacto e leve que oferece controle de vácuo até 0,1% de precisão. O recurso opcional de purgamento constante permite o ajuste de pressão em ambas as direções. Ideal para uso em testes de instrumentação e equipamentos de calibração.

Faixa de pressão controlada
760 - 50 mm Hg absoluto
Material
Corpo: alumínio niquelado ou latão
Diafragma: Buna-N, etileno propileno, Viton®
O-Ring: Buna-N, etileno propileno, Viton®nn
Peças restantes
Aço inoxidável série 300 e latão
Temperatura de operação
Buna-N: -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Etileno propileno: -40 °C a 121 °C/-40 °F a 250 °F
Viton®: -26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4" SAE, NPTF, MS33649
1/8" NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,25
Tipo de carga: Vácuo padrão SEM PURGAMENTO
Ajuste do botão manual
Ajuste de chave de fenda
Ajuste manual do castelo aprisionado
Ajuste do parafuso da tampa capturada
Cúpula carregada
Tipo de carga: vácuo padrão PURGAMENTO CONSTANTE
Ajuste do botão manual
Ajuste de chave de fenda
Ajuste manual do castelo aprisionado
Ajuste do parafuso da tampa capturada
Peso
Latão: 1,1 kg/2,4 lb.
Alumínio: 0,5 kg/1 lb.
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Controla a pressão subatmosférica
  • Excelente repetibilidade
  • Regulagem precisa do tipo de diafragma ±0,1% de precisão de escala máxima
  • Alta sensibilidade de 10 mm Hg absoluto atingida com a opção de purgamento constante
  • Fácil manutenção
  • Baixo torque do botão manual de operação
  • As opções de castelo aprisionado e montagem em painel estão disponíveis

Documentação e desenhos