Tescom-P-h64t-h64f

Bloco de válvulas de intertravamento Keyblok Anderson Greenwood Modelos de instrumentação H64T/H64F TESCOM™

Product Description

Uma válvula de bloqueio duplo e purgamento que oferece soluções exclusivas para aplicações de sistemas de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS) para isolamento e calibração de equipamentos instrumentados

Características

  • O design do corpo de peça única, compacto e ergonômico, reduz o custo de instalação devido ao peso reduzido e menor espaço de envelope do que os designs concorrentes.
  • O sistema exclusivo de intertravamento com chave única aumenta a segurança com uma chance de erro reduzida.
  • A posição de atuação fácil de identificar aumenta a segurança nas operações de processo pela confirmação visual da posição da válvula.
  • A flexibilidade da aplicação aumenta a economia de recursos, utilizando apenas a(s) válvula(s) necessária(s) da especificação em comparação com os designs concorrentes.
  • A flexibilidade de design, por meio de um estilo único de design, fornece uma solução econômica para um ou múltiplos pontos de tomada de pressão.
  • Operação sequencial da válvula.
  • Sedes PEEK (Classes ANSI 150 e 2500).
  • Interruptor de proximidade (SIL3, ExII 1G Exia IIC T6) mais bracket.
  • Em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão.
  • Material do corpo certificado de acordo com EN10204 3.1.

Documentação e desenhos