Tescom-P-HV-3500

Regulador de hidrogênio integrado TESCOM™ Série HV-3500

Product Description

O regulador de redução de pressão de dois estágios TESCOM Série HV-3500 é uma solução de controle de pressão confiável e de baixa manutenção. Essa solução, testada de acordo com a EC79, foi especialmente projetada para uso a bordo de veículos industriais e comerciais leves e pesados de célula de combustível de hidrogênio e permite que os fabricantes maximizem a eficiência do combustível e mantenham sua frota na estrada por uma distância mais longa. O HV-3500 também fornece pressão consistente e vazão contínua em uma ampla gama de condições operacionais. É adequado para pressões de entrada nominais de até 35,0 MPa e pode atingir taxas de vazão acima de 3,2 g H2/s.

Pressão nominal de serviço de entrada
5.076 psi/35,0 MPa/350 bar
Pressão máxima de serviço de entrada
6.345 psi/43,8 MPa/438 bar
Pressão de entrada mínima
290 psi/2,0 MPa/20,0 bar
*Operar em pressões abaixo dessa pressão mínima pode limitar a vazão máxima
Pressão de projeto
150% da pressão nominal de serviço de entrada
Faixa de pressão
De acordo com critérios da ANSI/ASME B31.3
Vazamento
Hermético
Temperatura de operação
–40 °F A +185 °F / –40 °C A +85 °C
Capacidade de vazão
Cv 0,17
Característica de entrada de degradação
0,05 psi/3,4 mbar por 100 psi/6,9 bar de alteração na pressão de entrada
Filtro
10 μm
*O filtro de 10 μm é para proteção inicial do conjunto do sistema. O produto é projetado para ser usado com hidrogênio livre de partículas. Seu sistema deve ser projetado com filtragem adequada antes do regulador para proteger contra contaminação.
Aço inoxidável 316
Corpo
Alumínio 6061-T6 com niquelagem química
Sede
Poli-imida (Vespel® SP1)
O-rings
Nitrilo (Buna-N)
Válvula principal
Aço inoxidável 316
Mola da válvula
Aço inoxidável 316
Mola do primeiro e segundo estágios
Aço inoxidável 17 a 7
Pistão
Aço inoxidável 316
Sensor
Alumínio 6061-T6
Peças restantes
Aço inoxidável Série 300, alumínio 6061-T6, poli-imida (Vespel® SP1)
Limpeza
CGA 4.1 e ASTM G93
Peso
1,6 kg (3,5 lb)

Características

  • Design de estágio duplo e selo ativo que fornece pressão consistente e suprimento contínuo de combustível de hidrogênio para células de combustível, diminuindo a jusante sobre o risco de pressurização
  • Desempenho de desligamento superior
  • Corpo de alumínio niquelizado resistente à corrosão
  • Um projeto adequado para a gama completa de condições operacionais do veículo e várias configurações de pressão do sistema
  • Configuração compacta e leve
  • Orifícios de montagem padrão e forma especialmente projetados para facilitar a instalação
  • Portas padrão para integrações de sensor e válvula de alívio de pressão
  • Fabricação e suporte locais

Documentação e desenhos