Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Line Pressure Reducers Purity 6

Redutores de pressão de linha de gás TESCOM™

Product Description

Os redutores de pressão da linha (Purity 6.0) baseiam-se nas séries confiáveis e precisas 44-2200 e 44-3200. Essas unidades são fornecidas com conexões de compressão e um medidor de pressão para a pressão de saída. Ideal para a utilização no controle de pressão da linha e regulador do segundo estágio nas linhas de suprimento de gases.

Pressão máxima de entrada
D45001: 3.500 psig/241 bar e 400 psig/27,6 bar
D45002: 3000 psig/207 bar e 500 psig/34,5 bar
Faixas máximas de pressão de saída
D45001: 25, 50, 100, 247, 500 psig/1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar
D45002: 25, 50, 100, 150, 200 psig/1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar
Meio fluido
Gases e misturas não corrosivos com nível de pureza até 6.0 (99,9999 Vol%) Latão e aço inoxidável para gases corrosivos em aço inoxidável
Material
Corpo: latão ou aço inoxidável 316L
Castelo: latão niquelado, aço inoxidável (opcional)
Sede: Teflon®
Temperatura de operação
-40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C
Capacidade de vazão
D45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP)
D45002: Cv = 1,0
Taxa de vazamento contra a atmosfera
10-8 mbar l/s He
Tipo e tamanho da porta
D45001: 3x NPTF 1/4
D45002: 2x NPTF 1/2
Medidor(es): NPTF 1/4
Peso (aproximado)
D45001: 1,1 kg/2,4 lb
D45002: 1,8 kg/4,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pré-montado com medidor, conexões de compressão incluídos
  • Segurança e confiabilidade aumentadas devido ao selo de metal a metal com diafragma de aço inoxidável
  • Alta capacidade de vazão com excelentes capacidades de controle em D45002
  • Predefinição opcional da pressão de saída
  • Adequado para instalação de painel

Documentação e desenhos