Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Série MC/MT TESCOM™
Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Série MC/MT TESCOM™
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Uma gama de bloco de válvulas de 2, 3 e 5 válvulas integrais a ser usado com os transmissores de estilo Rosemount® Coplanar™ para aplicações de pressão estática ou diferencial
Compatível com transmissores de pressão estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 e 3095 Multivariable™.
As hastes com extremidade de bola eliminam arranhões na sede, fornecem um fechamento estanque a bolhas e vida útil longa. As bolas rígidas, não giratórias, garantem um fechamento perfeitamente alinhado.
O empanque abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina arranhões.
O empanque PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
As tampas contra poeira protegem as hastes da contaminação do lubrificante.
A colocação da sede de segurança evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal para metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
As hastes de 316 SS revestidas de ENC evitam arranhões ou congelamento das roscas da haste.
A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
O acabamento espelhado da haste nas áreas da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
Os selos de metal para metal do corpo ao castelo em compressão constante evitam a corrosão da rosca, eliminam uma possível ruptura resistência e fornecem vedação confiável.
Os pinos de bloqueio do castelo evitam a separação acidental do corpo, enquanto permitem manutenção e reparo simples.
O design patenteado de portas permite ventilação completa dos fluidos de processo antes da partida do sistema para fácil comissionamento da instalação, sem prender líquidos ou gases de processo indesejados.
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.