Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Válvula de corte com foles de metal TESCOM™ (obsolete)

Product Description

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Válvula de corte com foles de metal para gases de alta pureza em aplicações de laboratório. Ideal para uso em aplicações com gases de alta pureza, sistemas de vazão intenso, processos de purga e usadas nas linhas principais.

Pressão de operação (bar)
PN 40
Largura nominal (mm)
D43129, D42528: DN8
Design
Capacidade de vazão: Cv = 1,4
D43129: Válvula estilo globo
D42528: Válvula estilo ângulo
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Material
Corpo: latão
Válvula: foles e cabeçote móvel em aço inoxidável
Peso
D43129: 1,3 lb/0,6 kg
D42528: 0,9 lb/0,4 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • O design totalmente de metal impede a contaminação do gás
  • Poppet móvel e fole em aço inoxidável
  • Código de gás colorido no regulador para fácil identificação
  • Oxigênio limpo
  • Livre de óleo e graxa

Documentação e desenhos