Tescom-P-mp1-mp2

Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo MP1/MP2 TESCOM™

Product Description

Bloco de válvulas de bloqueio e purgamento para dispositivos de medição de pressão estática. Saída simples ou dupla para indicação local de pressão estática para 6.000 psig (414 barg)

Características

  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo de 20 a 30% graças à colocação de válvulas em blocos de instrumento, eliminando várias peças usadas em métodos convencionais de ‘tubulação’.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para instalação e operação.
  • Menos pontos de vazão reduzem o vazamento, por ter menos peças para montar.
  • A haste da extremidade em bola de giro livre garante fechamento da válvula estanque a bolhas sem arranhões na sede.
  • O custo da tubulação é reduzido porque é possível montar dois instrumentos no mesmo bloco de válvulas e suporte de tubo.
  • Instalação imediata com a montagem AGCO, uma vez que o bloco de válvulas, o bloco de vapor, o suporte e toda a tubulação associada pode ser instalada sem o instrumento no momento da construção da planta.
  • Montagem segura fornecida pela montagem AGCO. A estabilidade da tubulação do instrumento é aprimorada quando apoiado diretamente pelo suporte de tubo via bloco de válvulas.
  • Todas as rocas das válvulas do bloco são isoladas. O empanque está abaixo das roscas da haste, o selo do corpo para o castelo está abaixo das roscas, minimizando a corrosão por fluido do processo.
  • Menor chance de dano ao instrumento. Com a montagem AGCO, o instrumento pode ser armazenado de forma segura até a verificação do ‘circuito’ final.

Documentação e desenhos