Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Regulus 3

Regulador de pressão de gás TESCOM™ Regulus 3

Product Description

O redutor de pressão em linha Regulus 3 apresenta extrema sensibilidade (faixa em mbar) para pureza de gases até 5,0 (99,999% de vol.) com vedação de desligamento positivo. Ideal para o uso em situações em que é necessária baixa pressão de saída juntamente com vazões baixas, regulador de ponto de uso em sistemas centrais de fornecimento de gás, em máquinas ou em combinação com um redutor de primeiro estágio na condição de redutor de pressão do cilindro, em testes de laboratório e produção.

Pressão máxima de entrada
290 psig / 20,0 bar
Faixas de pressão de saída
0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pol-Hg
5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar
*Pressão de saída mín. necessária de 3,0 bar
Meio fluido
Gases não corrosivos, oxigênio e gases líquidos, recomendado para pureza de gases de até 5,0, não adequado para acetileno
Material
Corpo: latão niquelado
Diafragma: NBR, lado molhado com cobertura PFEP
Sede: NBR
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C para CO máximo 104 °F / 40 °C
Tamanho e tipo da porta
Entrada: rosca fêmea G 1/2
Saída: rosca fêmea G 1/2
Medidor: rosca fêmea G 1/2"
Peso
2,9 lbs / 1.3 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Controle de pressão preciso na faixa mbar
  • Controle de pressão exato e confiável
  • Vedação de corte positivo

Documentação e desenhos