Tescom-P-SG2

Regulador industrial de dois estágios TESCOM™ série SG 2

Product Description

O regulador de cilindro de dois estágios série SG é compacto, leve e de alta pureza para fluxos de gases especiais, inflamáveis e industriais de menos de 4 SCFM/112 SLPM. Diafragma metálico, sensível e com maior durabilidade garante a pureza e a integridade do gás. Modelo de fácil utilização, permite que o usuário especifique medidores opcionais, válvulas de alívio e corte e conexões de cilindros como parte do conjunto do regulador. Adequado para sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso em aplicações médicas, farmacêuticas, de alimentação e bebidas, entre outras de alta pureza. Este regulador também é ideal para gases de análises de processos, fabricação de metal e cilindros de gás especiais e industriais.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 4.500 psig / 310 bar
Pressão máxima de saída
  15, 25, 50, 125, 250 psig
  103, 172, 345, 862, 1.724 kPa
  1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Material do corpo
Aço inoxidável, latão niquelado
Material da sede
PCTFE, poliimida*
*De acordo com a ASTM D 6456-99 tipo II classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Material do diafragma
Aço inoxidável 316, neoprene
Material do filtro
Bronze sinterizado nominal de 10 microns
Aço inoxidável 316 sinterizado nominal de 10 microns
Material do selo
Teflon® ou Buna-N
Demais peças
Latão, aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
Sede PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C
Sede de poliimida*: -40 °F a 250 °F / -40 °C a 121 °C
Tamanho e tipo da porta
Entrada e saída: NPTF de 1/4 pol.
Acessórios: NPTF de 1/4 pol.
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso
4,0 lbs / 1,8 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O projeto de válvula de cartucho incorpora um filtro de 10 microns para proteger a sede do regulador e torna o serviço mais simples
  • Diafragmas de neoprene opcionais oferecem uma excepcional sensibilidade para um controle de pressão preciso
  • Modelo de fácil utilização, permite que o usuário especifique medidores opcionais, válvulas de alívio e corte e conexões de cilindros como parte do conjunto do regulador.

Documentação e desenhos