Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-SG3

Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ SG3

Product Description

Série SG3 é um regulador de estágio único compacto, leve, de alta pureza para vazões de gases especializados, inflamáveis e industriais de 5-200 SCFM/141-5.600 SLPM. Diafragma metálico, sensível e com maior durabilidade garante a pureza e a integridade do gás. A característica de entrada em queda excepcionalmente baixa fornece uma pressão de saída estável de acordo com a variação da pressão de entrada. Adequado para sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso em aplicações médicas, farmacêuticas, de alimentação e bebidas, entre outras de alta pureza.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 4.500 psig/310 bar
Pressão máxima de saída: 15, 50, 125, 250 psig/103, 345, 862, 1.724 kPa/1,0; 3,4; 8,6; 17,2 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L, latão com chapa niquelada
Sede: PCTFE
Diafragma: aço inoxidável 316 ou neoprene
Selo: Teflon® ou Buna-N
Filtro
Aço inoxidável 316 ou bronze sinterizado nominal de 10 mícrons
Peças restantes
Latão, aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
-40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F
Conexões
Entrada e saída: NPTF de 1/2 pol.
Acessórios: NPTF de 1/4 pol.
Capacidade de vazão
Cv = 1,0
Tipo de carga
Somente mola
Peso
2,5 kg/5,5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Diafragma de neoprene opcional oferece uma sensibilidade excelente para um controle de pressão preciso
  • O design de válvula de cartucho incorpora um filtro de 10 mícrons para proteger a sede do regulador e torna o serviço mais simples

Documentação e desenhos