Acessórios de bloco de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™ Série SP/K/P/VPB
Acessórios de bloco de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™ Série SP/K/P/VPB
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Recipiente de vedação, chave, placa de orifício e blocos de purgamento de respiro
Uma linha de acessórios para complementar o sistema de montagem modular.
P
Placa de orifício: para regular a vazão de purgamento, está disponível um niple (placa de orifício) para tubulações com diâmetro externo de 6 mm, 10 mm e 3/8 pol.
SP
Recipientes de vedação: para sistemas que exigem selo aberto, como serviço de alta temperatura, tóxico ou corrosivo, o recipiente de vedação, usado com um fluido de vedação imiscível no meio do processo, cria uma barreira para o bloco de válvulas e o instrumento. Se o instrumento estiver abaixo da placa de orifício, será necessário um fluido de vedação com gravidade específica maior que o fluido do processo. Se o instrumento estiver acima da placa de orifício, será necessário um fluido com gravidade específica menor. O recipiente de vedação tem capacidade de aproximadamente 50 cc e possui válvula de respiro integral. A pressão de operação máxima é de 413 bar a 38 °C; temperatura de operação máxima de 450 °C. As conexões são G 1/4 pol. roscadas paralelas. Mesc SPE: 60.98.70/510 ou 610. Cada placa de orifício tem uma placa de aço inoxidável 316 de 1 mm de espessura que indica o número da etiqueta e o tamanho do orifício. Mesc SPE: 60.95.90
K
Chave contra adulteração: é possível incluir uma chave de barra T removível para evitar a operação não autorizada das válvulas. O castelo contra adulteração é item padrão em todas as válvulas de respiro e equalizadoras em blocos de montagem modular. Mesc SPE: 60.98.70.905.1
VPB
Blocos de purgamento de respiro (opcional, consulte a fábrica): há dois blocos de purgamento de respiro, o modelo duplo para aplicações de pressão diferencial e o modelo simples para aplicações de pressão estática. Os blocos de purgamento têm duas funções principais: primeiro, proteção de purgamento do instrumento, mantendo um fluido de purga em pressão um pouco maior que a do fluido de processo para sua separação. Em segunda lugar, atuam como fluido de detecção para instrumentos de pressão diferencial em aplicações de indicação de nível. Essa função usa o método de "tubo de imersão" para detectar a variação na contrapressão conforme o conteúdo do tanque aumenta ou diminui. Os dois VPBs estão disponíveis em aço inoxidável com conexões roscadas paralelas G de 1/4. As saídas do bloco de purgamento têm uma válvula sem retorno de sede macia, e a entrada tem um filtro integral. É possível adicionar um niple de orifício de purgamento à entrada do bloco de purgamento, atuando como restritor fixo para regular a vazão. Pode ser retido por meio da válvula de respiro/calibração. A pressão de operação máxima é de 413 bar a 38°C; temperatura de operação máxima de 200 °C. Mesc SPE: 60.98.70/200 ou 300
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.