Tescom-P-Wegamed 300

Regulador de estágio simples TESCOM™ Wegamed 300 (obsolete)

Product Description

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Regulador de pressão de cilindro predeterminada de estágio simples WegaMed 300 de acordo com a norma DIN EN ISO 10524-1, para gases médicos pressurizados. Marca CE de acordo com a Medical Device Directive 2007/47/EC. Pressão de entrada de até 4350 psig/300 bar.

Meio fluido
O2 médico e ar
Pressão máxima de entrada
Ar, O2: 160 a 4350 psig/11 a 300 bar
Faixas de pressão de saída
Ar: 73 psig/5 bar em vazão nominal de 80 l/min
O2: 73 psig/5 bar em vazão nominal de 76 l/min
Válvula de alívio
Pressão de abertura: 116 psig/8 bar
Vazão mínima: 220 l/min (ar)
Faixa de temperatura
Operação: 50 °F a 104 °F / 10 °C a 40 °C
Armazenamento: -4 °F a 167 °F / -20 °C a 75 °C
Peso
Aproximadamente 2,65 lbs/1,2 kg (dependendo da conexão de entrada)
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Teste de ignição de oxigênio para 4.350 psig/300 bar
  • Design compacto
  • Design robusto e confiável para aplicação estacionária e móvel

Documentação e desenhos