Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Wegamed Single

Regulador de estágio simples TESCOM™ Wegamed (obsolete)

Product Description

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Regulador de pressão de cilindro predeterminada de estágio simples WegaMed em correspondência com a norma DIN EN ISO 10524-1, para aredução da pressão de gases médicos pressurizados. Marcação CE de acordo com a Medical Device Directive 2007/47/EC.

Pressão máxima de entrada
Ar, O2: 160 a 2900 psig/11 a 200 bar
N2O, CO2: 160 a 870 psig/11 a 60 bar
Pressão de saída
Ar: 73 psig/5 bar, 55 l/min
O2: 73 psig/5 bar, 50 l/min
N2O: 73 psig/5 bar, 45 l/min
CO2: 73 psig/5 bar, 45 l/min
Xe: 73 psig/5 bar, 25 l/min
Meio fluido
O2 médico, ar, N2O, CO2, Xe
Válvula de alívio
Pressão de abertura: 116 psig/8 bar
Vazão mínima: 220 l/min (ar)
Faixa de temperatura
Operação: 50 °F a 104 °F / 10 °C a 40 °C
Armazenamento: -4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C
Peso
Aproximadamente 2,65 lbs/1,2 kg (dependendo da conexão de entrada)
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Projeto compacto
  • Projeto robusto e confiável para aplicação estacionária e móvel
  • Válvula de alívio de pressão integrada

Documentação e desenhos