Topworx-P-74

GO™ Switch modelo 74

Product Description

O GO™ Switch modelos 73 e 74 são os switches de limite sem alavanca mais comumente usados no mundo e altamente confiáveis, sem peças móveis externas, sem molas ou cames e sem elemento com lâmina. Não há nada para desgastar ou falhar.

iec-ex

Características

  • Contatos SPDT forma C
  • 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
  • Sensor de extremidade de 0,100 ″
  • Invólucro em aço inoxidável 316
  • Temperatura operacional de -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
  • Áreas classificadas Zona 0 ou 1
  • Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 ″

Documentação e desenhos