Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-7H

Interruptor de limite sem alavanca TopWorx™ GO™ 7

Product Description

O interruptor de limite sem alavanca GO™ Switch modelo 7H é diferente do 7G por não possuir hub para conduíte. Como o 7G, sua sólida construção em aço inoxidável e certificações globais fazem com que ele seja a escolha ideal para uma variedade de aplicações.

Características

  • A construção durável em uma peça em aço inoxidável suporta umidade, sal, corrosivos e uso indevido, disposição de contato SPDT forma C
  • Os contatos SPDT para carga pesada são classificados para 4 A/120 VCA, 1 A/24 VCC ou 0,5 A/120 VCC
  • ATEX, certificação à prova de chamas (Modelo 7G SPDT)
  • Certificações UL, CSA, à prova de explosão e de uso geral (Modelos 7G, 7H, 7I)
  • Contatos hermeticamente vedados permitem fiação nas áreas da Div. 1 sem necessitar de vedação
  • Um modelo para tudo – CA, CC, N/A, N/F, alta corrente ou baixa corrente
  • Além do GO® Switch modelo 35, o único interruptor de proximidade DPDT no mundo

Documentação e desenhos