Topworx-P-HART 7

Protocolo de comunicação HART 7 da TopWorx™

Product Description

O novo protocolo HART 7 da TopWorx™ permite o acesso a dados operacionais essenciais e a informações de diagnóstico do seu pacote de válvulas on/off automatizadas. A solução HART 7 eficiente e fácil de usar da TopWorx incorpora recursos inteligentes e um sinal robusto de 4 a 20 mA, para ajudá-lo a reduzir os custos operacionais e aumentar a disponibilidade da planta. As vantagens incluem: válvulas de quarto de volta, indicação de válvula de quarto de volta, indicação para atuadores pneumáticos, indicação de válvula on/off e controle de válvula on/off.

Tensão do terminal do dispositivo
Mín: 10,0 | Tipo: 24 VCC | Máx: VCC 39 VCC
Linearidade (1/4 de volta)
1% do span
Histerese
0,50%
Repetibilidade
0,50%
Rotação de eixo
Mín: 20° | Máx: 180° 1800 (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica)
Limites de temperatura de operação
Mín: -40 °C a | Máx: 80 °C
Resistência e capacitância do dispositivo
Rx: 27,12 kohms | Cx: 6,11 nF a 950 Hz
Corrente NE-43 de alarme alto (H)
22,3 mA
NE-43 de alarme baixo (L)
< 3,5 mA
Consumo de corrente multiqueda
4,0 mA
Tensão de partida
10,0 V

Características

  • A comunicação HART é o padrão global do setor de automação de processos
  • Evite desligamentos não planejados
  • Melhore a confiabilidade da planta
  • Diminua os custos de manutenção
  • Diagnostique possíveis problemas de dispositivo
  • Simples, confiável e fácil de usar
  • LEDs locais para indicação de abertura ou fechamento
  • Terceiro LED para status de alerta
  • Interface de botões para comissionamento local e acesso a variável primária e falhas