Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-MTS

TopWorx™ Modelo MTS - Magnetic Target Switch

Product Description

O TopWorx MTS - Magnetic Target Switch é um switch tipo barril, magnético, acionado por alvo e projetado para oferecer desempenho confiável e valor excepcional em aplicações que variam de industrial padrão a serviços extremos. Apresentando as principais certificações para áreas classificadas, incluindo IECEx, ATEX, UL, CSA e aprovações regionais disponíveis, o MTS foi projetado com uma certificação de estilo universal, facilitando a seleção do produto.

Certificações
Global
À prova de explosão
Sim
Intrinsecamente seguro
MTS - Corrente baixa: Sim
MTS - Corrente elevada: Não
Temperatura de operação mínima
-40 °C
Temperatura de operação máxima
85 °C
Material de contato
MTS - Corrente baixa: SPDT ródio
MTS - Corrente elevada: SPDT tungstênio
Proteção contra infiltração
IP66/67
Capacidade SIL
SIL 1/2; SC3
Material do invólucro
Aço inoxidável 316L
Roscas de montagem
5/8" ou M18
Opções/tipos de conexão
Condutores, cabos
Entrada de conduíte/cabo
1/2 pol. NPT ou M20
Frequência de comutação
60 Hz
Faixa/distância de detecção
MTS - Corrente baixa: 7,5 mm
MTS - Corrente elevada: 4 mm
Diferencial
MTS - Corrente baixa: 3 mm
MTS - Corrente elevada: 1,5 mm
Classificações elétricas máximas (contato de ródio)
CA: 0,2 A a 120 V
CC: 1 A a 24 V
Classificações elétricas máximas (contato de tungstênio)
CA: 3 A a 120 V, 1,5 A a 240 V
CC: 2 A a 24 V
Resistência de contato
MTS - Corrente baixa: 0,1 mm
MTS - Corrente elevada: 0,5 mm
Compatível com: PNP, NPN, NO, NC
Sim

Características

  • Detecção sem contato: usando o ímã-alvo fornecido, o MTS não requer contato físico, resultando em menos ajustes necessários ao longo do tempo.
  • Aprovações globais: mais fácil de se enquadrar nas especificações do projeto, com opções fáceis, globais de uso geral, à prova de explosão ou intrinsecamente seguras.
  • Invólucro de aço inoxidável 316L: resistente à corrosão, entrada de água e outros filtros ambientais.
  • Hermeticamente vedado: oferece durabilidade em condições severas e não requer fixação de vedações separadas do condutor do conduíte em sistemas conectados a conduítes.

Documentação e desenhos