Topworx-P-TopWorx DXR

TopWorx™ DXR

Product Description

O TopWorx™ DXR reúne toda a versatilidade da plataforma única DXP em um invólucro de resina Valox® resistente, à prova de corrosão. O DXR é perfeito para uso em ambientes corrosivos.
Os controladores de válvula discretos série D podem sobreviver em praticamente qualquer condição da planta. Sua resistência à corrosão e construção para serviços pesados permitem um desempenho superior nas aplicações mais exigentes. Esses controladores contam com as certificações IECEx, ATEX e UL em um único modelo, facilitando a padronização das operações pelos clientes globais em suas instalações. Os controladores série D também contam com certificações NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO e EAC e EAC.
Projetada com nossa tecnologia de detecção GO Switch, nossa linha série D oferece os melhores recursos da categoria. Os TopWorx GO Switches são hermeticamente selados para superar todos os outros sensores de posição em condições quentes, frias, molhadas, sujas, abusivas, corrosivas e explosivas. Seu projeto exclusivo do came permite configurações rápidas e precisas das posições do GO Switch reduzindo a zona morta e histerese ao mínimo.

iec-ex

Características

  • Carcaça em composto de resina
  • Chaves de fim de curso sem alavanca GO™ Switch
  • FOUNDATION fieldbus
  • AS-Interface
  • DeviceNet
  • Transmissor de posição 4-20 mA
  • Protocolo HART
  • Switches de proximidade

Documentação e desenhos