Topworx-P-TopWorx DXS

Controlador de válvula discreto TopWorx™ DXS

Product Description

O TopWorx™ DXS é um controlador de válvula em aço inoxidável 316 que combina barramento de rede, válvula piloto e sensores de posição em um invólucro único certificado globalmente à prova de explosão que se liga a qualquer pacote de válvula automatizada.
Os controladores de válvula discretos série D podem sobreviver em praticamente qualquer condição da planta. Sua resistência à corrosão e construção para serviços pesados permitem um desempenho superior nas aplicações mais exigentes. Esses controladores contam com as certificações IECEx, ATEX e UL em um único modelo, facilitando a padronização das operações pelos clientes globais em suas instalações. Os controladores série D também contam com certificações NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO e EAC e EAC.
Projetada com nossa tecnologia de detecção GO Switch, nossa linha série D oferece os melhores recursos da categoria. Os TopWorx GO Switches são hermeticamente selados para superar todos os outros sensores de posição em condições quentes, frias, molhadas, sujas, abusivas, corrosivas e explosivas. Seu projeto exclusivo do came permite configurações rápidas e precisas das posições do GO Switch reduzindo a zona morta e histerese ao mínimo.

iec-ex

Características

  • Intrinsecamente seguro de Zona 0
  • À prova de chamas/explosão de Zona 1
  • Carcaça em aço inoxidável 0 intrinsecamente segura
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Chaves de fim de curso sem alavanca GO™ Switch
  • FOUNDATION fieldbus
  • AS-Interface
  • DeviceNet

Documentação e desenhos