Topworx-P-TopWorx TVL

Controladores de válvula TopWorx™ TVL

Product Description

O TopWorx™ TVL é especialmente concebido para ser leve, robusto e duradouro nos ambientes mais inóspitos.
Nossas caixas de distribuição da série TX oferecem valor excepcional, fornecendo funcionalidade completa em gabinetes compactos de montagem direta. Disponível com uma variedade de sensores de posição, válvulas solenoides integrais e redes de barramento, a série TX é adequada para uso em todas as áreas classificadas e possui certificações IECEx, ATEX e UL.
A oferta do GO Switch na série TX oferece a mesma confiabilidade que os GO Switches existentes, com recursos e benefícios aprimorados. O 36 GO Switch oferecerá a opção de configurações de switch 2 ou 4 para os invólucros TX e TV. As válvulas solenoides integradas são opcionais na configuração de 2 interruptores para ainda mais controle.

iec-ex

Características

  • Carcaça de alumínio tropicalizado
  • Adequado para lavagem pesada e ambientes corrosivos
  • Variedade de opções de barramentos de rede e sensores
  • Câmeras com ajuste de torção codificadas por cor oferecem o ajuste mais fácil
  • Confiabilidade em ambientes extremos
  • Display altamente visível resistente a impacto

Documentação e desenhos