Caixa de distribuição TopWorx™ TXP

Product Description

A caixa de distribuição TopWorx™ TXP oferece valor extraordinário ao fornecer funcionalidade completa em um invólucro compacto de montagem direta.
Nossas caixas de distribuição da série TX oferecem valor extraordinário ao fornecer funcionalidade completa em invólucros compactos de montagem direta. Disponível com uma variedade de sensores de posição, válvulas solenoides integrais e redes de barramento, a série TX é adequada para uso em todas as áreas classificadas e possui certificações IECEx, ATEX e UL.
A oferta do GO Switch na série TX oferece a mesma confiabilidade que os GO Switches existentes, com recursos e benefícios aprimorados. O 36 GO Switch oferecerá a opção de configurações de switch 2 ou 4 para os invólucros TX e TV. As válvulas solenoides integradas são opcionais na configuração de switch 2 para ainda mais controle.

iec-ex

Características

  • Invólucro de montagem direta em alumínio
  • À prova de chamas/intrinsecamente seguro/à prova de explosão e não inflamável
  • Variedade de opções de barramentos de rede e sensores
  • Câmeras com ajuste de torção codificadas por cor oferecem o ajuste mais fácil
  • Design compacto e discreto
  • Display altamente visível resistente a impacto

Documentação e desenhos