Yarway-P-741-731

Purgador de vapor termodinâmico monobloco Yarway 741 e 731

Product Description

Purgadores de vapor termodinâmicos de pistão que fornecem desempenho consistente em condições menos favoráveis. Os purgadores de vapor monobloco Yarway 741 e 731 são projetados para aplicações, como cilindros rotativos, bobinas submersas e caldeiras de revestimento.

Características

  • Reparo simples em linha usando a cápsula de troca rápida
  • À prova de congelamento
  • Não afetado por golpe de aríete
  • A construção de aço inoxidável endurecido fornece uma resistência excepcional à corrosão
  • O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
  • Alterne facilmente para disco ou tecnologia termostática com uma simples troca de cápsula
  • Suporta superaquecimento
  • Autodrenagem (montagem vertical)
  • Peça móvel única
  • Purgamento constante para aplicações, como cilindros rotativos, bobinas submersas e caldeiras de revestimento
Tecnologia
Termodinâmico (pistão)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura máxima
400 °C (750 °F)
Pressão de operação
Tipo 731/741 – 20 a 300 psig (1,4 a 21 bar)
Tipo 731H/731H – 40 a 600 psig (21 a 41 bar)
Pressão posterior
Até 40% de pressão de entrada, psia/bar
Capacidade
Até 1.772 kg/h (3.900 lb/h)
Conexões
NPT, solda de encaixe
Materiais
Corpo de cromo-molibdênio de baixo carbono (máx. 0,15%) e acabamento em aço inoxidável

Documentação e desenhos