Yarway-P-761-751

Purgador de vapor termostático monobloco Yarway 761 e 751

Product Description

Purgadores de vapor termostáticos de fole que fornecem desempenho consistente em condições menos favoráveis. Os purgadores de vapor monobloco Yarway 761 e 751 são projetados para aplicações, como rastreamento de vapor e gotejamento.

Características

  • Reparo simples em linha usando a cápsula de troca rápida
  • À prova de congelamento
  • A construção de aço inoxidável endurecido fornece uma resistência excepcional à corrosão
  • O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
  • Alterne facilmente para pistão ou tecnologia termodinâmica com uma simples troca de cápsula
  • Suporta superaquecimento
  • Opera contra 99% de pressão posterior
Tecnologia
Termostático (foles/FTE)
Tamanho
NPS 3/8, 1/2, 3/4 e 1/DN 10, 15, 20 e 25
Temperatura máxima
400 °C (750 °F)
Pressão de operação
Tipo 751/761 – 1 a 300 psig (0,07 a 21 bar)
Tipo 751-HP/761-HP – 1 a 600 psig (0,07 a 41 bar)
Pressão posterior
Até 99% de pressão de entrada, psia/bar
Capacidade
Até 409 kg/h (900 lb/h)
Conexões
NPT, solda de encaixe
Materiais
Corpo de cromo-molibdênio de baixo carbono (máx. 0,15%) e acabamento em aço inoxidável