Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P001007

Válvulas de agulha para instrumentos Yarway série 8130

Product Description

Válvula de agulha para instrumentos em aço forjado de classe 2500.

Características

  • Top entry design, allows parts removal without removing valve from line.
  • One-piece forged body, no gasket leaks.
  • Integral needle-point stainless steel disc for accurate control.
  • Integral hardened seats.
  • Heavy duty, forged one-piece yoke for maximum rigidity.
  • One-piece forged gland flange allows for packing replacement without disassembling valve.
  • Corrosion resistant trim.
  • Available in socket weld and threaded ends for pressures up to 6000 psig at 100°F.
Certificações
ASME B31.1
Ligação de extremidade
Solda de encaixe, rosca
Material
Inoxidável, aço inoxidável 316, aço inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura alta (> 250 °F), temperatura alta, maior que 204 °C (400 °F), -50 a 250 °C (-58 a 482 °F)
Classe de pressão
ASME
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/8 / DN 10
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos