Compartimentos da Emerson
Oferecem uma solução pronta para uso para uma execução de projetos mais rápida e custos de instalação reduzidos.
Os gabinetes da Emerson são soluções pré-projetadas, totalmente certificadas e testadas para instalações internas, externas, locais comuns, áreas classificadas e ambientes severos, desde temperaturas extremas até gases corrosivos.
Esses gabinetes de campo condensam a área do sistema, não precisam de cabos centrais de E/S e reduzem significativamente a engenharia de projeto do gabinete. Um único projeto de gabinete pode atender uma grande variedade de sinais de E/S.
Ao escolher os gabinetes da Emerson, você traz ao seu projeto uma maior eficiência:
Os gabinetes da Emerson são soluções totalmente certificadas e pré-projetadas que permitem atrasar o congelamento do seu projeto e acomodar alterações tardias de E/S sem reengenharia e religação. Na verdade, você pode criar até 15 semanas de tempo lento no cronograma do projeto para acomodar mudanças de projeto tardias ou começar mais cedo
Obtenha projetos comprovados que melhoram a qualidade e a consistência, reduzindo o retrabalho inesperado. A padronização também reduz os custos de manutenção e suporte. As soluções pré-projetadas, documentadas e configuráveis reduzem o escopo do Teste de Aceitação na Fábrica (FAT) e o teste de hardware pode ser adiado até a aceitação do site.
Os gabinetes da Emerson oferecem versões de campo para DeltaV DCS/SIS para eliminar passagens longas e caras de cabos de núcleos múltiplos dos dispositivos de campo para o controle.
A economia se estende além dos próprios fios até incluir tempo de engenharia, bandejas de cabos, conduítes e a mão de obra necessária para colocar a fiação e conectar cada dispositivo.