Einweg-Technologien
Die Technologie von Emerson bietet eine komplette Einweglösung, die von der Filtration, Ventilvorsteuerung, Betätigung und Sicherheitsfunktionen bis hin zu wichtigen IIoT-Funktionen und -Einblicken reicht.
Life-Science-Anwendungen müssen flexibler und kostengünstiger werden, um dem wachsenden Bedarf an zuverlässiger und agiler biopharmazeutischer Herstellung gerecht zu werden. Emerson arbeitet mit OEMs, EPCs und Endanwendern zusammen, die in jeder Phase der Produktion und des Versorgungsmanagements maßgeschneiderte Lösungen benötigen. Wir helfen diesen Anwendern mit Produkten zur Optimierung der Chargenproduktion und Automatisierungssoftware zur Bereitstellung von Einblicken in Echtzeit dabei, den Betrieb zu skalieren und gleichzeitig Branchenstandards hinsichtlich Produktreinheit und Qualitätskonsistenz einzuhalten.
Fermentation und Chargenkonsistenz in Bioreaktoren erfordern eine präzise Regelung der Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Füllstand und Druck. Mithilfe skalierbarer Technologien und fortschrittlicher Steuerungsfähigkeiten können Sie die Produktions- und Messfunktionen optimieren. Integrierte und einfach zu verwendende Schutzfunktionen tragen zur Erhöhung der Sicherheitsstandards und zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften bei, während fortschrittliche Leitsysteme Konfigurationen und automatisierte Prozesse vereinfachen.
ASCO™ 273/373 Schlauchquetschventile
Fremdbetätigte Quetschventile zur Sicherung der Integrität und Durchflussregelung hochreiner Flüssigkeiten in Einweg-Bioreaktoren, Chromatographie- und Tangentialflussfiltrations-(TFF)-Skids.
Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D
Fremdbetätigte, direkt wirkende Schrägsitz-Kolbenventile, die ideal für CIP- oder SIP-Anwendungen in Edelstahltanks geeignet sind.
AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten
Bietet vereinfachte Inbetriebnahme und zusätzliche Funktionalität für Fermentationsanwendungen und eine direkte Verbindung mit dem DeltaV Prozessleitsystem-Netzwerk von Emerson.
AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe 501
Ventile für die allgemeine Automatisierung, die sich ideal für den Einsatz mit 580 CHARM Knoten- und Prozessleitsystemen eignen
und für direktionale Steuer- und Vorsteueranwendungen konzipiert wurden, bei denen eine kompakte Größe, hohe Durchflussfähigkeiten und Energieeinsparungen erforderlich sind.
AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform
Schnittstelle der nächsten Generation zu pneumatischen Ventilsystemen mit E/A-Funktionen sowie Vereinfachung der Anschlüsse, Installation und Inbetriebnahme mit grafischem Display.
Schaltschranklösungen
UL-zugelassenes Gehäuse für Kommunikations-, Spannungsversorgungs- und andere Steuerbaugruppen in Werkstoffen, die für Ihre Anwendungsumgebung geeignet sind
AVENTICS™ Durchflusssensoren der Baureihe AF2
Der fortschrittliche Durchflusssensor sorgt für einen optimierten Luftverbrauch in Ihrem pneumatischen System und trägt gleichzeitig zur Vermeidung von Stillstandszeiten und übermäßigem Energieverbrauch von Maschinen bei.
Die Aufrechterhaltung der Produktion mit hohem Durchsatz und des Flüssigkeitstransfers mit hoher Effizienz sind für Reinigungs- und Filtrierungsprozesse, z. B. in Chromatographiesäulen, unerlässlich. Die präzise Steuerung von Skids ist für die Vermeidung von Schäden an Produkten und Ausrüstung entscheidend. Fortschrittliche Fluid Control- und Pneumatiktechnologien ermöglichen Ihnen die genaue Überwachung und die Optimierung des Ertrags von komplexen Prozessen, um zur Vermeidung von Produktschäden und der Aufrechterhaltung eines hohen Durchsatzes beizutragen.
ASCO™ 273/373 Schlauchquetschventile
Fremdbetätigte Quetschventile zur Sicherung der Integrität und Durchflussregelung hochreiner Flüssigkeiten in Einweg-Bioreaktoren, Chromatographie- und Tangentialflussfiltrations-(TFF)-Skids.
AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten
Bietet vereinfachte Inbetriebnahme und zusätzliche Funktionalität für Fermentationsanwendungen und eine direkte Verbindung mit dem DeltaV Prozessleitsystem-Netzwerk von Emerson.
AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe 501
Ventile für die allgemeine Automatisierung, die sich ideal für den Einsatz mit 580 CHARM Knoten- und Prozessleitsystemen eignen
und für direktionale Steuer- und Vorsteueranwendungen konzipiert wurden, bei denen eine kompakte Größe, hohe Durchflussfähigkeiten und Energieeinsparungen erforderlich sind.
AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform
Schnittstelle der nächsten Generation zu pneumatischen Ventilsystemen mit E/A-Funktionen sowie Vereinfachung der Anschlüsse, Installation und Inbetriebnahme mit grafischem Display.
Hersteller im Bereich Life Sciences sind auf Konsistenz und Präzision angewiesen, unabhängig davon, ob sie Blisterverpackungen, Fläschchen oder einen anderen Verpackungsbehälter befüllen. Mit zuverlässigen Prozessreglern können Sie kostspielige Verschwendung bei Abfüllanwendungen reduzieren und gleichzeitig für gleichbleibende Qualität und hohe Genauigkeit sorgen. Emerson ermöglicht Ihnen einen höheren Durchsatz und rationalisierte Prozesse für mehrere Produkte. Dies erfolgt mit der Genauigkeit und Effizienz, die Sie für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt benötigen.
AVENTICS™ 651/652/653 Luftaufbereitungseinheiten
Einfach zu installierende pneumatische Filter, Regler und Öler (FRL), die den branchenweit höchsten Durchfluss und breitesten Temperaturbereich bieten.
AVENTICS™ Zylinder
Wählen Sie aus einem umfangreichen Portfolio von Zylindern aus, die in zahlreichen Abfüll- und Montageanwendungen äußerst zuverlässige Leistung bei engen Platzverhältnissen bieten.
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
Rationalisierung und Optimierung der Steuerung durch Auswahl einer Emerson SPS, die den Sicherheitsanforderungen und der Komplexität Ihrer Abfüll- oder Versorgungsanwendungen gerecht wird.
ASCO™ 551 Magnet-Schieberventil
Flexibles Ventil für die Vorsteuerung von Membran-, Steuer- oder Versorgungsventilen in Hygienebauweise, das in eigensicheren oder explosionsgefährdeten Verarbeitungsumgebungen eingesetzt werden kann.
Sola HD-Schaltnetzteile
Zur Umwandlung, zur Sicherung und zum Backup der Stromversorgung in Ihren Produktionsanlagen, um einen hohen Durchsatz, die Instandhaltung von Geräten und Ausrüstung und die Integrität der Datenübertragung zu sichern.
Movicon Softwareplattform
Fortschrittliche industrielle Softwareplattform, die die Gesamtanlageneffektivität (OEE) für Verpackungen und Betriebsmittel optimiert und sich nahtlos mit verschiedenen Systemen und Anlagen integrieren lässt.
AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten
Bietet vereinfachte Inbetriebnahme und zusätzliche Funktionalität für Fermentationsanwendungen und eine direkte Verbindung mit dem DeltaV Prozessleitsystem-Netzwerk von Emerson.
AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform
Schnittstelle der nächsten Generation zu pneumatischen Ventilsystemen mit E/A-Funktionen sowie Vereinfachung der Anschlüsse, Installation und Inbetriebnahme mit grafischem Display.
Eine präzise Prozesssteuerung und -messung ist für die Aufbereitung von Wasser für die Injektion und Reinigung, pH-Wert-Anpassungen, Dampferzeugung und Clean-/Steam-in-Place-Anwendungen unerlässlich. Mit den von Floor to Cloud™ bereitgestellten Einblicken können Sie sicherstellen, dass die Reinigung und Aufbereitung von Betriebsmitteln und Systemen anspruchsvollen Standards und gesetzlichen Vorschriften gerecht wird. Fortschrittliche Steuerungen begrenzen auch Prozessunterbrechungen, indem sie durch Reduzierung von Kreuzkontaminationen die Reinigungszeiten verkürzen und die Anwendungssicherheit verbessern.
Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D
Fremdbetätigte, direkt wirkende Schrägsitz-Kolbenventile, die ideal für CIP- oder SIP-Anwendungen in Edelstahltanks geeignet sind.
ASCO™ 210 Magnetventil
Magnetventile für hohen Durchfluss mit einem breiten Spektrum an Druckstufen sind für Versorgungsanwendungen geeignet, die Abwasser oder korrosive Flüssigkeiten verarbeiten.
TESCOM Serie PH
Ein einstufiger Reinstgas-Druckminderer mit hoher Durchflussleistung in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für Versorgungs- und Prozessanwendungen.
TopWorx™ TXP Schaltkasten
Aufgrund der IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen geeignet für den Einsatz in kompakten, direkt montierten Gehäusen und gefährlichen oder nicht hygienischen Anwendungen.
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
Rationalisierung und Optimierung der Steuerung durch Auswahl einer Emerson SPS, die den Sicherheitsanforderungen und der Komplexität Ihrer Abfüll- oder Versorgungsanwendungen gerecht wird.
Movicon Softwareplattform
Fortschrittliche industrielle Softwareplattform, die die Gesamtanlageneffektivität (OEE) für Verpackungen und Betriebsmittel optimiert und sich nahtlos mit verschiedenen Systemen und Anlagen integrieren lässt.
AVENTICS™ 651/652/653 Luftaufbereitungseinheiten
Einfach zu installierende pneumatische Filter, Regler und Öler (FRL), die den branchenweit höchsten Durchfluss und breitesten Temperaturbereich bieten.
AVENTICS™ 553 Luftmengensensor
Sensortechnologie, die eine präzise Durchflussmessung für praktisch jede Druckluftanwendung ermöglicht.