Asco-P-290D

Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein direktbetätigtes Schrägsitzventil mit Fremdbetätigung für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Anwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten. Eine große Auswahl an Optionen, Zertifizierungen und Eigenschaften steht zur Verfügung.

Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Bronze, Edelstahl
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, Sauerstoff, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Anschlussart
NPTF, G/RP, Stumpfschweißanschluss, Klemme, Flansch
Funktion
2/2 normal geschlossen, 2/2 normal geöffnet, 2/2 bistabil, 3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 2,8 Kv bis 111 Kv
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Merkmale

  • Geeignet für eine breite Palette von Industriemaschinen und den Fertigungsprozess
  • Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und ein außergewöhnlicher und reproduzierbarer dichter Abschluss
  • Einstellbarer Stellantrieb ermöglicht 360°-Zugriff auf den Pilotanschluss
  • Modulares Design bietet außergewöhnliche Flexibilität
  • Große Steuerdüse und niedrige Hysterese sorgen für schnelle Zykluszeiten
  • Anti-Wasserschlag-Design und beständig in Bezug auf Gegendruck
  • Umfangreiches Sortiment an Stellantrieben, Optionen, Zertifizierungen und Zubehör
  • Leistungsstarker, wartungsfreier Stellantrieb und Stopfbuchse
  • Einfache und schnelle Wartung ohne die Notwendigkeit, das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung zu entfernen

Dokumentation und Zeichnungen