Annubar™ Averaging Pitot Tube-Technologie
Eine kostengünstige Lösung für die Durchflussmessung, mit der ein dauerhafter Druckverlust minimiert und erweiterte Möglichkeiten angeboten werden
Maximize operational and energy savings with Rosemount Annubar Averaging Pitot Tube Technology, a patented T-shaped sensor solution that minimizes permanent pressure loss while maximizing accuracy. Combined with a Rosemount MultiVariable Transmitter, this technology can provide 3 measurements with a single process penetration delivering best-in-class mass flow measurement. Options include installation without process interruption and bi-directional flow measurement
Das mittelwertbildende Rosemount Annubar Pitot-Rohr verfügt über einen patentierten T-förmigen Sensor, um optimierte Differenzdruck-Durchfluss- und integrierte Prozesstemperaturmessungen bereitzustellen. Die flache, zur Einlaufstrecke weisende Oberfläche des Sensors sorgt für einen festen Trennungspunkt, der das Differenzdrucksignal verstärkt und die Leistungsmerkmale über einen breiteren Durchflussbereich verbessert. Die Rückseite des Sensors beinhaltet Stagnationszonen, die so positioniert sind, dass sie Signalrauschen reduzieren und Verstopfungen widerstehen, die durch Prozesspartikel verursacht wurden.
Annubar Pitot-Rohre mit Mittelwertbildung sind eine vielseitige Lösung mit mehreren Montageoptionen, um einem breiten Spektrum an Prozessanforderungen gerecht zu werden. Die geflanschte Baugruppe erfüllt die strukturellen Anforderungen von Hochdruckanwendungen und bietet herkömmliche Montagemechanismen für die Nachrüstung. Die Pak-Lok-Option wird mithilfe einer Kompressionsausführung befestigt, um den Sensor zuverlässig zu sichern, und die kompakte Ausführung kann einfach zwischen Flanschen mit glatter Dichtleiste installiert werden.
Der Rosemount 585 Annubar Wirkdruckgeber erfüllt die komplexen und herausfordernden Anforderungen von schwierigen Einsatzbedingungen und bietet eine extreme Langlebigkeit. Durch die Konstruktion mit symmetrischer Sensorbauweise kann diese Durchflussmessgeräte-Lösung für die Messung von bidirektionalem Durchfluss eingesetzt werden, was den Bedarf an zwei Durchflussmessgeräten verhindert. Zusätzlich sind durch die durchgehende Sensorkonstruktion keine strukturellen Schweißnähte im Prozessdurchfluss vorhanden, was eine maximale Festigkeit ermöglicht.
Die Technologie des Annubar Pitot-Rohrs mit Mittelwertbildung ermöglicht eine schnelle und sichere Installation mittels Flo-Tap-Montage. Die Flo-Tap-Einheit kann während des Betriebs angeschlossen werden, ohne den Prozessdurchfluss zu stören. Dies ermöglicht Ihnen das Hinzufügen und Installieren von Durchfluss-Messpunkten, ohne den Prozess und das System abschalten zu müssen. Der Wirkdruckgeber kann für die Wartung von Rohren oder Leitungen schnell und einfach durch Herausziehen oder Einschieben mittels Zahnradmechanismen unter Druck ausgetauscht werden.
In Kombination mit den Fähigkeiten des Rosemount 3051S MultiVariable™ Messumformers ist dieses Durchflussmessgerät eine einzigartige Messlösung für den Massedurchfluss. Dieses Produkt bietet Differenzdruck-, Temperatur- und Durchflussmessungen in einem einzigen Gerät und reduziert dadurch den Bedarf für mehrere Rohreingriffe. Die skalierbare Lösung wird 22 Mal pro Sekunde aktualisiert und ermöglicht eine einfache Wartung und den einfachen Ausbau des Widerstandsthermometers, ohne dass der Prozess abgeschaltet werden muss. Diese Leistungsmerkmale sorgen für eine straffere Regelung und eine bessere Produktivität.