Mann in einer Produktionsanlage

Moderne Phasenmessung von Micro Motion

Bringt den Einblick in das Prozessgeschehen auf die nächsthöhere Stufe

Micro Motion Elite Flow Meters

Lernen Sie Ihren Prozess verstehen - mit der beispiellosen Mehrphasenmessung

Die moderne Phasenmessung von Micro Motion wurde von Experten so konzipiert, dass genaue Messungen für komplexe Prozesse und schwierige Mehrphasenflussbedingungen gewährleistet werden. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch-Direkt-BOP und Konzentrationsmessung von Lebensmittelstärke.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lernen Sie Ihren Prozess verstehen - mit der beispiellosen Mehrphasenmessung

Funktionsweise

Einblicke in Technologie

Erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) passt sich anhand eines proprietären Algorithmus den Änderungen von Prozessbedingungen an, um zu bestimmen, ob im Prozess Gas eingeschlossen ist. Bei vorhandenem Gas korrigiert die intelligente Lösung automatisch die auf vorher gasfreien Werten beruhenden Massen- und Volumendurchfluss-Messungen.

Erweiterte Diagnose des Messsystems

Mit erweiterter Phasenmessung müssen Sie nicht mehr bis zum Ende des Monats warten, um zu prüfen, ob Ihre Produktionsziele eingehalten werden können. Die Produktionsüberwachung mit Echtzeitdaten befähigt Sie, jede Abweichung unmittelbar zu identifizieren und schnell darauf zu reagieren.

Mehrphasen-Messung

Erweiterte Phasenmessung (APM) misst den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss präzise unter begrenzten Mehrphasenbedingungen und liefert kontinuierlich Echtzeitdaten mit einer Genauigkeit von +/- 3 % in bis zu 15 Prozent Gas Void Fraction. Die intelligente Softwarelösung hilft bei der Verbesserung der Messgenauigkeit in schwierigen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. direkte Bohrkopf- und Separator-Netto-Ölmessung im Ölfeld und Messungen der Stärkekonzentration in Lebensmittel- und Getränkeanlagen.

Kompatibilität Sensor/Auswerteelektronik

Die Auswerteelektronik Modell 5700 wurde mit der Software für erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) aktualisiert. Deshalb und aufgrund anderer Faktoren ist es entscheidend, dass Sie wissen, welches Messsystem am besten mit der 5700 funktioniert, um die optimale Durchfluss- und Dichtemessung sicherzustellen. Verwenden Sie die Tabelle „Kompatibilität Sensor/Auswerteelektronik“ zur Identifizierung der besten Paarung für Anwendungen, wie z. B. Ex-Schutz-Bereiche, Sammlung von erweiterten Messdiagnosen oder Erfüllung spezieller Standortanforderungen. APM ist nur in der Auswerteelektronik 5700 verfügbar und mit allen Elite- und F-Serien, mit Ausnahme der F/H300, kompatibel.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.