Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-327C

ASCO™ Baureihe 327C

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 327C, auch bekannt als 8327C, ist die Produktlinie der nächsten Generation von 3/2-Wege-Magnetventilen, die keinen Mindestbetriebsdruck erfordern. Durch den druckentlasteten Ventilteller sind hohe Durchflüsse bei minimaler Leistung möglich, was die Ventile ideal für Kraftwerke, Raffinerien und chemische Verarbeitungsanlagen macht. Das Ventil verfügt außerdem über Merkmale, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit kombinieren, um die Betriebseffizienz zu erhöhen und die Prozesssicherheit zu verbessern. Die direkt wirkenden 3/2-Wege-Magnetventile sind ideal für Anwendungen zur Vorsteuerung von Prozessventilen geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetspule – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
0.7 Kv, 0.8 Cv
Spannung
DC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Klasse H
Aufladen von 125, 250 DC Akkus

AC: 24/50-60, 48/50-60 Klasse H
120/60, 110/50, Klasse H
208/50-60, Klasse H
240/60, 230/50, Klasse H
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Standards / Regulations
UL CERTIFIED HAZARDOUS LOCATION GENERAL PURPOSE VALVE FILE E25549 FOR US AND CANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG PER UL429/UL1203 AND CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. ENCLOSURE TYPES 4X,6P. SINGLE SEAL PER UL122701. CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 AND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC. IECEx AND ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INGRESS PROTECTION RATED IP66, IP68. (MODEL 327C Ex db tb FLAMEPROOF)

Merkmale

  • Pilotventile mit hohem Durchfluss, die keinen Mindestbetriebsdruck erfordern
  • Druckentlasteter Ventilteller für hohen Durchfluss bei minimalen Spannungsstufen
  • Ausführungen aus Edelstahl 316 für hochkorrosive Atmosphären erhältlich
  • Temporäre Anschlussoption ermöglicht schnelle und einfache Spulentests ohne Öffnen des Gehäuses
  • Pinanschluss reduziert das Risiko des Eindringens von Feuchtigkeit in die Spule, verhindert Korrosion und bietet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
  • Für NAMUR-Direktmontage und mit manueller Rückstellung erhältlich
  • Globale Zulassungen vereinfachen die Lieferkette durch Möglichkeiten zu globaler Standardisierung

Dokumentation und Zeichnungen