Asco-P-DPT P152

ASCO™ DPT P152 Partikelsensor

Produktbeschreibung

Der robuste and kosteneffektive ASCO Serie DPT P152 Partikelsensor ermöglicht die Erkennung von Lecks in Entstaubungsanlagen. Dieser Sensor mit Spannungsversorgung über den Messkreis setzt den Maßstab für Zuverlässigkeit und Leistung und ermöglicht die eigensichere Überwachung schwer zugänglicher Stellen des Filtersystems. Vollständig getrennte Elektronik und fortschrittliche Signalverarbeitung ermöglichen selbst in schwierigen Anwendungen präzise Messungen von Partikeln mit niedriger Auflösung. Diagnosefunktionen und automatische Selbsttests unterstützen die korrekte Installation und den kontinuierlichen zuverlässigen Betrieb.

Kommunikation
Feldbus, Bluetooth, HART®
Funktionen
Gerätediagnose, automatische EPA-Selbsttests, einfache interne Datenprotokollierung
Auflösung
0,5 pA (0 bis 5 000 pA)
5,0 pA (0 bis 5 000 pA)
10,0 pA (0 bis 100 000 pA)
Bereichszulassung
Für allgemeine Anwendungen. Ex-Bereiche einschließlich Zone 0, 1, 2 (ia, ib, ic) und Zone 20, 21, 22 (ia, ib, ic)
Prozessdruck
0,69 bar 10 psi), 6,9 bar (100 psi)
Prozesstemperatur
121 °C (250 °F), 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F)
Beschichtung
Blank, PTFE-Beschichtung, Teflonschicht

Merkmale

  • Basis- und PLUS-Versionen ermöglichen die Bestellung anwendungsspezifischer Lösungen, die je nach Bedarf Mess-, Überwachungs- und Erkennungsfunktionen bieten.
  • Eine kosteneffiziente Lösung rechtfertigt die Überwachung auch bei weniger störanfälligen Entstaubungsanlagen.
  • Messgenauigkeit und Lebensdauer des Sensors unbeeinflusst von Hitze und Vibrationen.
  • Automatische Selbsttests ermöglichen die Einhaltung von Branchenvorschriften und den Einsatz in kritischen Prozessanwendungen.
  • Messkreisprüfungs- und Alarmfunktionen sorgen für eine schnelle und korrekte Installation.
  • Integrierte oder abgesetzt montierte Elektronik.
  • Digitale Anzeige, HART®- und USB-Kommunikation sowie interne Datenprotokollierung.

Dokumentation und Zeichnungen