Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L104

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L104 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L104 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Maximal zulässiger Druck (PS)
20 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
CR

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Hermetische Konstruktion komplett hartgelötet und geschweißt
  • Anschlüsse zum Anschweißen an Kupferrohre mit einem Außendurchmesser von 6,35 mm.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet; besonders für die Absperrung von Kühlfluiden geeignet (Verträglichkeit des Fluids mit dem in Kontakt stehenden Material prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen