Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L334

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L334 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L334 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
-10 °C +170 °C (RUBY); 0 °C +130 °C (FPM); 10 °C +90 °C (CR70)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
RUBY; FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, ausgelegt für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt auf dem Gerät.
  • Ventil wird mit abdichtenden O-Ringen geliefert
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Besonders geeignet zum Absperren von überhitztem Wasser und Dampf

Dokumentation und Zeichnungen