Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L340

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L340 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L340 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
ASCO™ L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
1
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
1
QuickShip
102,50 €
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3-Wege – 3/2 universal; 3-Wege – 3/2 Schließer; 3-Wege – 3/2 Öffner
Rohr/Anschlussgröße
3/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
-20°C +130°C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen