Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L377

ASCO™ Serie L377 Magnetventile für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L377 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
3-Wege – 3/2 universal; 3-Wege – 3/2 Schließer; 3-Wege – 3/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
30 bar
Medientemperatur
–10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet.
  • Für die Betätigung einfach wirkender Zylinder geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen