Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-353

ASCO™ 353 Membranventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 353 beinhaltet ein membrangesteuertes Magnetventil, das speziell für die extrem schnelle Pulsation in Rückstrahlstaubfiltersystemen entwickelt wurde. Durch hohen Durchfluss und schnelles Öffnen und Schließen trägt es dazu bei, dass jede Beutelreinigung besonders effektiv erfolgt.

Ventilbetätigung
Magnetspule, Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Edelgas
Rohr-/Anschlussgröße
3/4 Zoll; 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll; 2 1/2 Zoll, 3 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv, Mehr 14,0 Cv, Von 5,19 bis 12 Kv, Mehr als 12 kv
Spannung
110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 AC, 240 AC, 440 AC, 480 AC | 50, 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Hazardous, Indoor, Outdoor
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 1, Class I Div 2, Class II Div 1, Class II Div 2, Type 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3R, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Lange Lebensdauer und schnelles Öffnen/Schließen
  • Cv(s) mit hohem Durchfluss bis 140 m³/h für eine effektive Beutelreinigung
  • Die Schnellmontageverbindung erübrigt das Gewindeschneiden und die separate Abdichtung
  • Der eingebaute Pilot besitzt geformte Epoxidspulen mit den verfügbaren Optionen
  • Die Ventile sind lageunabhängig einbaubar
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Dokumentation und Zeichnungen