Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P159A221X1X13F0

ASCO™ P159A221X1X13F0

825,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

X ALUMIN / W

Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
9.26 lb
Item Status
Active
Antriebsfunktion
Auf/Zu oder Hoch/Niedrig/Zu
Carton Note
HI/LOW/OFF AL ACT GP-FAS AC
Gehäuseintegrität
IP10 und Typ 1, IP65 und Typ 4

Merkmale

  • Großer Umgebungstemperaturbereich geeignet für heiße (66 °C/150 °F) und kalte (-40 °C/-40 °F) Umgebungen
  • Durch die langsam oder schnell öffnenden Konstruktionen eignet sich der Antrieb für zahlreiche Anwendungen
  • Standardmäßiges Gehäuse für die allgemeine Verwendung vom Typ 1 und IP10; optionales wasserdichtes Gehäuse vom Typ 4 und IP65 ist für den Einsatz in Installationen mit Spritzwasser im Außen-/Innenbereich lieferbar
  • Robuste Konstruktion sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Eine visuelle Anzeige für die offene bzw. geschlossene Ventilposition ist Standard
  • Optionaler elektrischer Verriegelungsnachweis des Verschlusses ist lieferbar
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • UL-gelistet, FM-zugelassen und CSA-zertifiziert
  • Zertifiziert für EN161 Klasse A, ROHS-Richtlinie

Dokumentation und Zeichnungen