Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-WBLP

ASCO™ Magnetköpfe der Serie WBLP (Ex e mb)

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe WBLP ist eine Produktlinie aus Magnetköpfen mit erhöhter Sicherheit und Kapselung für potenziell explosive Umgebungen gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU EG. Der Magnetkopf bietet einen einfachen elektrischen Anschluss mittels Schraubklemmen. Die Spulenwindung enthält eine Thermosicherung (Wechsel- und Gleichstrom), die bei übermäßiger Temperatur durch längere Überspannung oder blockierten Kern auslöst und das Ventil stromlos schaltet.

Normen/Vorschriften
IEC 60529 (Schutzart), ATEX, IP67, Ex e mb

Merkmale

  • Gleichstrom-Ausführungen (DC) standardmäßig mit Schutzbeschaltung
  • Schutzart IP67
  • Der Magnetkopf kann mit einer Vielzahl von Ventilen geliefert werden
  • Das Gehäuse ist mit einer mit Zugentlastung versehenen Kabelverschraubung für Kabel mit Außendurchmesser von 7 bis 8,5 mm ausgestattet

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 194 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
269,60 €
269,60 €
269,60 €
269,60 €
269,60 €
279,40 €
279,40 €
279,40 €
279,40 €
279,40 €

Dokumentation und Zeichnungen