Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-609

AVENTICS™ SentronicD Proportionalventil der Serie 609

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 609 SentronicD ist ein direkt betätigtes 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Regelung für Luft oder neutrales Gas. Die schnellen Ansprechzeiten und die hohe Empfindlichkeit machen sie ideal für Anwendungen, die eine hochpräzise Druckregelung erfordern. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mittels der AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) und einem PC-Anschluss problemlos konfiguriert und für spezifische Kundenanforderungen optimiert werden. Das Ventil eignet sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Analyse- und Diagnosegeräte sowie Flaschenabfüllung.

Produkte

Search
1-10 von 127 Produktergebnissen
:
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Proportionalventil
Rohrnennweite
1/8”, 3/8”
Durchfluss
Von 0,43 bis 0,86 Kv; 0,5 Cv bis 1 Cv
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Spannung
24 VDC
Frequenz
50/60 Hz
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas, Sauerstoff
Betriebsumgebung
Innenbereich
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flansch
Normen/Vorschriften
CE, EAC, IP65

Merkmale

  • Die intelligente, digitale Kommunikation ermöglicht eine einfache Funktionsweise
  • Die Regelung mit doppeltem Regelkreis ermöglicht eine einfache Konfiguration der Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur.
  • Integrierte visuelle Anzeige lässt eine einfache Überwachung des Ventilstatus zu
  • DaS-Software ermöglicht die Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung der Regelkreisleistung
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 12 bar (174 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen