Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-616

AVENTICS™ SentronicD Proportionalventil der Serie 616

Produktbeschreibung

Das AVENTICS SentronicHD der Serie 616 ist ein äußerst präzises 3-Wege-Ventil mit digitaler Steuerung und einem großen Angebot an Diagnosefunktionen. Die Data Acquisition Software (DaS), die mit dem SentronicHD geliefert wird, kann für die Anpassung der Ventil-Regelparameter auf eine spezifische Anwendung verwendet werden. Befehlssignale, Feedback-Signal und Steuerparameter können in Echtzeit angezeigt und nach Bedarf angepasst werden. Das SentronicHD Ventil kann für die Regelung im doppelten Regelkreis von Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur, konfiguriert werden. Das Ventil eignet sich bestens für Anwendungen in den Bereichen Luftfedersysteme, Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe und Flaschenabfüllung.

Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Proportionalventil
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Anschlussgröße
¼”
Spannung
24 VDC
Frequenz
50/60 Hz
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas
Betriebsumgebung
Innenbereich
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normen/Vorschriften
CE, EAC, IP65

Merkmale

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen umfassen die Überwachung von Eingangsdruck, Zielwert und Strom
  • Für zukunftssichere Anwendungen Industrie 4.0-bereit
  • Minimale Leistungsaufnahme (< 5 W) für externe Anwendungen mit geringer Leistung
  • Integrierter Web-Server und digitale Anzeige für Fernzugriff und einfache Wartung
  • Die DaS HD Software ist für die optimale Konfiguration und Kalibrierung des Ventils im Lieferumfang enthalten
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 10 bar (145 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen