Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820037002

AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037002

157,13 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

WV02-3/2CC-024DC

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
600 l/min
Schaltprinzip
2x3/2
Ausführung
NC/NC
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
2.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss
Steuerdruck min.
2.2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm

Merkmale

  • Leicht
  • Zuverlässig
  • Sehr schnelle Schaltung (8−12 ms)
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Vorsteuerung austauschbar
  • Montage auf Sammelanschlussblock

Dokumentation und Zeichnungen