AVENTICS-0821302031

AVENTICS™ Druckbegrenzungsventil, Serie MU1 0821302031

34,47 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,15-3,00)

Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckregelbereich min.
0.15 bar
Druckregelbereich max.
3 bar
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Nenndurchfluss Qn
300 l/min
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen