AVENTICS™ Trennstück 1820220040

14,22 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

WV01 12/14 VDMA 24563

Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Typ
Für Anschlüsse 12 und 14
Normen
ISO 15407-1
Version
26 mm
Zubehörtyp
Typ A
Gewicht
0.002 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk