AVENTICS-1823120020

AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 1823120020

2,52 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-032-M2-A

geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Zapfen-Ø
10 mm
Gewicht
0.03 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl