AVENTICS-1827000019

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000019

4,42 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/8

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
78 dB
Nenndurchfluss Qn
1560 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.002 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen
Werkstoff Gewinde
Polyethylen