AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 5324001120

8,93 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

M14X1,5

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
M14x1,5
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
80 dB
Nenndurchfluss Qn
3390 l/min
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.018 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing