AVENTICS-5324001140

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 5324001140

18,56 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

M22X1,5

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
M22x1,5
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
85 dB
Nenndurchfluss Qn
7223 l/min
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.071 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing

Dokumentation und Zeichnungen